Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
alterna/products/c85eaaf2-a60c-4d42-981b-20e2407da1ce
Startsida
Kategorier
Sanitet
Toaletter
Basic II WC
Ej tillgänglig i USA
Alterna
Följ
Basic II WC
Alterna Basic II WC-skål för väggmontage. Passar de flesta inbyggnadsfixturer. Upphängningshål 180 mm c/c. Med WC-sits i duroplast (hård).
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
Mått: B 355 x H 350 x D 530 mm
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
Basic2wc
Produktfamilj
Sanitet
Produktgrupp
WC-stolar
Typ
Montering (flera objekt)
Publiceringsdatum
2016-01-16
Edition nummer
1
Länkar
Länkar
Produkt-url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7856883.pdf
Produktcertifiering
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7856883.pdf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Keramik
Designad i
Sverige
Tillverkad i
Tjeckien
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Sanitet - Toaletter
IFC klassificering
Inredningselement
UNSPSC namn
Toilets
UNSPSC kod
30181505
Uniclass 2015 kod
SL_35_80_89
Uniclass 2015 beskrivning
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Kod
22 41 16.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Lavatories
OmniClass nummer
23-31 19 00
OmniClass Titel
Toilets
Region tillgänglighet
Europa
Sverige
Liknande produkter
Alterna
Gabriella Underskåp 120 med ovanpåliggande tvättställ
Ladda ner
Alterna
Gabriella Underskåp 60 och 90 med ovanpåliggande tvättställ
Ladda ner
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Ladda ner
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
Ladda ner
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Ladda ner
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Ladda ner