Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Basic Badkar

Unique ref.: Basicbadkar
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Badkar
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Alterna Basic Badkar med 3/4 front och utloppssats. Kvalitetsbadkar i emaljerad stålplåt med klassisk design. Jämfört med andra material behåller ett stålbadkar vattentemperaturen längre.

Material: stål

Badkar 1 500 med 3/4 front
L 1 500 x B 700 x H 600 mm
Vikt: 24,7 kg
Vattenvolym (100 mm från karets kant): 152 liter
Komplett med långsida, gavel och benställning

Badkar 1 600 med 3/4 front
L 1 600 x B 700 x H 600
Vikt: 25,4 kg
Vattenvolym (100 mm från karets kant): 163 liter
Komplett med långsida, gavel och benställning


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Germany
Tillverkad i: Germany

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spa
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Bathtubs
UNSPSC-kod: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivning: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Beskrivning: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-31 15 00
OmniClass-rubrik: Bathtubs
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®