Basic Duschkabin
Basic Duschkabin
    Alterna
    Arkiverad

    Basic Duschkabin

    Alterna Basic Duschkabin monteras snabbt och enkelt ihop av en person. Duschkabinen kan beställas med skjutdörr, alternativt utan dörr för användning med duschdraperi. Duschdörren är tillverkad i 5 mm klart härdat säkerhetsglas. Bak- och sidopaneler är tillverkade i frostad akryl. Bottenventil, draperistång och duschset medföljer duschkabinen.

    Specifikation
    • Med duschset, utan blandare

      Mått: 900 x 900 x 2 050 mm

      Material: profiler i aluminium, kabinkar i akryl, skjutdörrar i 5 mm säkerhetsglas

      Blandaranslutning: c/c 160 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Basicduschkabin_90
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschkabiner
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-02-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2050
    • Bredd (mm)900
    • Djup (mm)900
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures