Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
Basic Tvättställ och tvättställspaket 480
    Alterna

    Basic Tvättställ och tvättställspaket 480

    Alterna Basic Tvättställ, enkelt tvättställ för konsolmontage, tillverkat i porslin. Finns även som komplett tvättställspaket med flera olika blandare att välja mellan, levereras komplett med pluggvippventil, konsoler, vattenlås, vvs-skruv och plugg.
    Specifikation
    • Mått tvättställ: 480 (B) x 375 (D) x 145 (H) mm

      Tillgängliga blandare:

      FMM Siljan

      FMM Viskan

      FMM 9000E-II

      FMM 9000XE

      GBG Nautic

      Grohe Eurosmart

      Mora MMIX

      Mora Cera

      Oras Saga

      Oras Swea

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Basictvattstall480
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppTvättställspaket
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)145
    • Bredd (mm)480
    • Djup (mm)375
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Sekundärt materialMässing
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iTurkiet
    • Vikt netto (kg)9.57
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSinks
    • UNSPSC kod30181504
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige