Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
Basic Tvättställ och tvättställspaket 570
    Alterna

    Basic Tvättställ och tvättställspaket 570

    Alterna Basic Tvättställ, enkelt tvättställ för konsolmontage, tillverkat i porslin. Finns även som komplett tvättställspaket med flera olika blandare att välja mellan, levereras komplett med pluggvippventil, konsoler, vattenlås, vvs-skruv och plugg. Finns även med lyftventil.
    Specifikation
    • Mått tvättställ: 570 (B) x 425 (D) x 145 (H) mm

      Tillgängliga blandare med pluggvippventil:

      FMM Siljan

      FMM Viskan

      FMM 9000E-II

      FMM 9000XE

      GBG Nautic

      Grohe Eurosmart

      Mora MMIX

      Mora Cera

      Oras Saga

      Oras Swea

      Oras Swea 1510-F

      Tillgängliga blandare med lyftventil:

      FMM 9000E-II

      Mora Cera

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Basictvattstall570
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppTvättställspaket
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)145
    • Bredd (mm)570
    • Djup (mm)425
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Sekundärt materialMässing
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iTurkiet
    • Vikt netto (kg)12.7
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSinks
    • UNSPSC kod30181504
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige