Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Day XP56, XP57, XP58 LED-belysning för spegelskåp

Unique ref.: Day_ledbelysning_XP56_XP57_XP58
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Badrumsmöbler
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Alterna Day Badrumsmöbler. Ett sortiment med hyllor, speglar och LED-belysning för speglar och spegelskåp.

Alterna Day LED-underbelysning finns i 3 olika utföranden:
B 500 x H 35 mm
B 325 x H 50 mm
B 500 x H 50 mm
Energiklass A, IP 44

Mått: B 500 x H 35 x D 100 mm
7 W, 6 000 K

Mått: B 325 x H 50 x D 95 mm
4,8 W, 4 000 K

Mått: B 500 x H 50 x D 90 mm
7 W, 4 000 K


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Belysning - Annat
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC-kod: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivning: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: EF_70_80
Uniclass 2015 Beskrivning: Lighting
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Beskrivning: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass-nummer: 23-35 00 00
OmniClass-rubrik: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®