Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Day Speglar

Unique ref.: Day_speglar
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Badrumsmöbler
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (8)
Alterna Day Spegel finns i 5 olika storlekar, 450, 600, 700, 850 och 1 050 mm. Ram i aluminium samt infälld LED-slinga med dämpad belysning i Energiklass A.

Alterna Day Badrumsmöbler. Ett sortiment med hyllor, speglar och LED-belysning för speglar och spegelskåp.

Day spegel
Bredd: 450 mm, 600 mm, 700 mm, 850 mm, 1 050 mm
Höjd: 700 mm
Energiklass: A
IP23
4 000 K
Utförande: Med infälld LED-slinga

Day LED-belysning XP61
För speglar
Mått: B 310 x H 12 x D 40 mm
Energiklass A
IP44
6 400 K


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy

BIMobject kategori: Möbler - Speglar
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8732
Uniclass 1.4 Beskrivning: Mirrors
Uniclass 2.0 Kod: PR-71-55
Uniclass 2.0 Beskrivning: Mirrors
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Beskrivning: Mirrors
NBS Reference Kod: 71-55
NBS Reference Beskrivning: Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass-nummer: 23-21 37 13 15
OmniClass-rubrik: Mirrors
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®