Duschkabiner showcase
Duschkabiner showcase
    Alterna

    Duschkabiner showcase

    Alterna Basic Duschkabin levereras i 3 delar: kabinkar, bakre panel och skjutdörrar som snabbt monteras ihop av en person. Fötterna är justerbara och kanten framtill på kabinkaret är löstagbart för enkel rengöring under kabinen. Vattenlås, duschset, tvålhållare och spegel ingår i duschkabinen. Alterna Express Duschkabin har silverfärgade aluminiumprofiler, 4 mm härdat säkerhetsglas och akrylkar. Klarglas i dörrar och sidopaneler. Duschkabinen levereras med en duschpanel och duschset. Storlek: H 2 150 x B 900 x D 900 mm. Duschkabinen kan beställas med eller utan Mora MMIX termostatblandare. Duschkabinen är genom sin konstruktion mycket snabb att montera och dessutom är väggarna självstående vilket gör att en person kan montera den själv och fristående. Monteringen sker helt utan verktyg.
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Duschkabiner_sc2
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschkabiner
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2017-12-07
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 beskrivningShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass nummer23-31 17 00
    • OmniClass TitelShowers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige