Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
Handdukstorkar showcase
    Alterna

    Handdukstorkar showcase

    Alterna Handdukstorkar värms upp antingen via elpatron och/eller genom att kopplas med reglerventil till ett befintligt vattenburet värmesystem. Monteras handdukstorken med både elpatron och reglerventil kan den användas även när värmesystemet är avstängt. På så sätt hålls fukt och kondens borta även under varma sommardagar. Alterna Elhanddukstorkar kan kopplas in antingen med fast anslutning eller med stickkontakt. Skyddsklass IP44.
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Handdukstorkar_sc1
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppHanddukstorkar
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2017-12-06
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kod401018
    • Uniclass 2015 kodAc_60
    • Uniclass 2015 beskrivningHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass nummer23-31 25 25 11
    • OmniClass TitelElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II KodD3020
    • CSI UniFormat II TitelHeat Generating Systems

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige