Isella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkompositIsella Underskåp med tvättställ i mineralkomposit
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Isella Underskåp med tvättställ i mineralkomposit

Alterna Isella Badrumsmöbler har tvättställ i mineralkomposit och underskåp med mjukstängande låda. Tillverkade i fukttrögt MDF/spånskiva. Finns även som grund modell (kompakt). Med bräddavlopp. För väggmontage. Komplettera gärna möbeln med Isella/Ella Högskåp och Ariella Spegelskåp.

Bredd: 500, 600, 900 och 1 200 mm

Djup: 390 och 460 mm

Höjd: 605 mm

Färger: vit högblank, vit matt, grå matt och sand.

Handtag finns som tillval.

Specifikation
  • Material möbler: spånskiva/MDF

    Material tvättställ: mineralkomposit

    Färger: vit högblank, vit matt, grå matt och sand

    Mjukstängande

    Isella Underskåp med tvättställ 500 Kompakt

    Bredd: 502 mm

    Höjd: 605 mm

    Djup: 394 mm

    Isella Underskåp med tvättställ 600 Kompakt

    Bredd: 605 mm

    Höjd: 605 mm

    Djup: 394 mm

    Isella Underskåp med tvättställ 600

    Bredd: 605 mm

    Höjd: 605 mm

    Djup: 465 mm

    Isella Underskåp med tvättställ 900

    Bredd: 905 mm

    Höjd: 605 mm

    Djup: 465 mm

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Isellaunderskap_mineralkomposit
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppBadrumsmöbler
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-02-24
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMineralmarmor
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iPolen
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Lagring
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Europa
Sverige