Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90
    Alterna

    Lusso Duschväggar, raka duschhörn 70x90

    Lusso Duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade duschdörrar, vikdörrar, svängdörrar och skärmväggar. Ett brett sortiment med tillbehör gör det möjlighet att kombinera olika typer av Lusso Duschväggar. 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas 2 olika handtagstyper 70, 80, 90 och 100 cm 3M-behandlat, 6 mm härdat säkerhetsglas Blankpolerade aluminiumprofiler Höjd: 2 000 mm Justerbara väggprofiler +/- 10 mm
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lussoduschvaggar_raka_duschhorn_70x90
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige