Lusso Låga Duschhörnor
Lusso Låga Duschhörnor
Lusso Låga Duschhörnor
Lusso Låga Duschhörnor
Lusso Låga Duschhörnor
    Alterna

    Lusso Låga Duschhörnor

    Lusso Duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade duschdörrar, vikdörrar, svängdörrar och skärmväggar. Ett brett sortiment med tillbehör gör det möjlighet att kombinera olika typer av Lusso Duschväggar.

    Glastyp: klart glas

    2 olika handtagstyper

    Svängd, 90 x 90 cm

    3M-behandlat, 6 mm härdat säkerhetsglas

    Blankpolerade aluminiumprofiler

    Höjd: 1 800 mm

    Justerbara väggprofiler +/- 10 mm

    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lussoduschvaggar_svangda_duschhorn_90x90_1800
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-02-23
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige