Ovale Badkar
Ovale Badkar
Ovale Badkar
Ovale Badkar
Ovale Badkar
    Alterna

    Ovale Badkar

    Alterna Ovale Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött glasfiberförstärkt sanitetsakryl. De har 4 stycken justerbara ben som är dolda. Utlopp finns på kanten för att undvika placering av bottenventilen på sittytan. Badkaren levereras med kromad pop-up-ventil för utloppet samt utloppssats. Finns i fyra storlekar: 1 420, 1 500, 1 650 och 1 780 mm.
    Specifikation
    • Ovalt, utan front/gavel
      Färg: vit
      Material: glasfiberförstärkt sanitetsakryl

      Ovale 1 420
      Mått: L 1 420 x B 700 x H 560 mm
      Djup: 450 mm

      Ovale 1 500
      Mått: L 1 500 x B 700 x H 570 mm
      Djup: 460 mm

      Ovale 1 650
      Mått: L 1 650 x B 720 x H 580 mm
      Djup: 460 mm

      Ovale 1 780
      Mått: L 1 780 x B 800 x H 585 mm
      Djup: 450 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ovalebadkar
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadkar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAkryl
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spa
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnBathtubs
    • UNSPSC kod30181501
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 beskrivningBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
    • OmniClass nummer23-31 15 00
    • OmniClass TitelBathtubs
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige