Piazza Badkar
Alterna

Piazza Badkar

Alterna Piazza Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött glasfiberförstärkt sanitetsakryl. De har 4 stycken justerbara ben som är dolda. Utlopp finns på kanten för att undvika placering av bottenventilen på sittytan. Badkaren levereras med kromad pop-up-ventil för utloppet samt utloppssats. Finns i två storlekar: 1 700 och 1785 mm.
Specifikation
  • Rektangulärt, utan front/gavel Färg: vit Material: glasfiberförstärkt sanitetsakryl Piazza 1 700 Mått: L 1 700 x B 740 x H 590 mm Djup: 480 mm Volym: 305 liter Piazza 1 785 Mått: L 1 785 x B 800 x H 600 mm Djup: 470 mm Volym: 360 liter
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Piazzabadkar
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppBadkar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAkryl
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spa
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnBathtubs
  • UNSPSC kod30181501
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 beskrivningBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass nummer23-31 15 00
  • OmniClass TitelBathtubs

Region tillgänglighet

Europa
Sverige