Piazza Tvättställ
Alterna

Piazza Tvättställ

Alterna Piazza Tvättställ i porslin för bultmontage. Mått 500 x 500 mm. Bultar medföljer i förpackningen.
Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Piazzatvattstall
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppTvättställspaket
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)150
  • Bredd (mm)500
  • Djup (mm)500
Relaterad
  • HuvudmaterialKeramik
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iTurkiet
  • Vikt netto (kg)20
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnSinks
  • UNSPSC kod30181504
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung hand rinse basins
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks

Region tillgänglighet

Europa
Sverige