Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Picto Badkar

Unique ref.: pictobadkar
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Badkar
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Alterna Picto Badkar är tillverkat i hållbar och lättskött glasfiberförstärkt sanitetskakryl. Badkaret levereras färdigt för inbyggnad med benställning och bottenventil. Finns även i komplett utförande med benställning, bottenventil, front och gavel.

Picto Badkar 1600, för inbyggnad
Längd: 1590 mm
Bredd: 690 mm
Höjd: 630 mm

Picto Badkar 1700, för inbyggnad
Längd: 1690 mm
Bredd: 690 mm
Höjd: 630 mm

Picto Badkar 1600, komplett med front och gavel
Längd: 1600 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 630 mm

Picto Badkar 1700, komplett med front och gavel
Längd: 1700 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 630 mm


Huvudmaterial: Acrylic
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: China

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spa
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Bathtubs
UNSPSC-kod: 30181501
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivning: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Beskrivning: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-31 15 00
OmniClass-rubrik: Bathtubs
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject®