Duschdörrar Picto showcase
Duschdörrar Picto showcase
    Alterna

    Duschdörrar Picto showcase

    Alterna Picto Duschväggar är enkelförpackade och vändbara duschdörrar som kan kombineras på valfritt sätt. Kombinera mellan raka och svängda duschdörrar, 4 storlekar och 3 glastyper. För en färdigkombinerad standardlösning finns möjligheten att välja Picto Duschhörn. Med Picto Duschväggar finner du en lösning för de flesta behov. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplist, handtag, skruv och plugg. 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas 70, 80, 90 och 100 cm Vändbara dörrar 6 mm härdat säkerhetsglas Blankpolerade aluminiumprofiler Höjd: 1 950 mm Dörrknoppar i förkromad mässing Justerbara väggprofiler 20 mm
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pictoduschdorrar_sc2
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2017-12-07
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass nummer23-31 17 25
    • OmniClass TitelShower Screens

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige