Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Picto Duschväggar, svängda nischdörrar 70

Alterna Picto Duschväggar är enkelförpackade och vändbara duschdörrar som kan kombineras på valfritt sätt. Kombinera mellan raka och svängda duschdörrar, 4 storlekar och 3 glastyper. För en färdigkombinerad standardlösning finns möjligheten att välja Picto Duschhörn. Med Picto Duschväggar finner du en lösning för de flesta behov. Samtliga duschdörrar har justerbar väggprofil, de höjs 4,5 mm vid öppning och levereras komplett med släplist, handtag, skruv och plugg. 3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas 70, 80, 90 och 100 cm Vändbara dörrar 6 mm härdat säkerhetsglas Blankpolerade aluminiumprofiler Höjd: 1 950 mm Dörrknoppar i förkromad mässing Justerbara väggprofiler 20 mm
Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Pictoduschvaggar_svangda_duschdorrar_70
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppDuschväggar
  • TypMontering (flera objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnShowers
  • UNSPSC kod30181503
  • Uniclass 1.4 kodL72142
  • Uniclass 1.4 beskrivningShower screens, curtains
  • Uniclass 2.0 kodPR-35-06-79
  • Uniclass 2.0 beskrivningShower Enclosures
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
  • NBS Referens Kod35-06-79
  • NBS ReferensbeskrivningShower Enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
  • OmniClass nummer23-31 17 17

Region tillgänglighet

Europa
Sverige