Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
Picto Tvättställ och tvättställspaket 525
    Alterna

    Picto Tvättställ och tvättställspaket 525

    Alterna Picto Tvättställ för konsolmontage, tillverkat i porslin.

    Tvättställ med bräddavlopp. Levereras även som komplett tvättställspaket med förmonterad blandare, pluggvippventil, konsoler/bult, vattenlås, vvs-skruv och plugg. Välj mellan 9 blandarmodeller.

    Specifikation
    • Mått tvättställ: 525 (B) x 400 (D) x 180 (H) mm

      Tillgängliga blandare:

      FM Mattsson Siljan

      FM Mattsson Viskan

      FM Mattsson 9000E-II

      Oras Saga

      Oras Swea

      Grohe Eurosmart

      Mora MMIX

      Mora Cera

      Gustavsberg Nautic

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Pictotvattstall525
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppTvättställspaket
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2022-11-11
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)145
    • Bredd (mm)480
    • Djup (mm)375
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Sekundärt materialMässing
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iTurkiet
    • Vikt netto (kg)9.57
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSinks
    • UNSPSC kod30181504
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige