Primeo Spegelskåp
Alterna

Primeo Spegelskåp

Alterna Primeo 35 Spegelskåp är ett kompakt spegelskåp som passar i ett mindre utrymme. Spegelskåpet har en dubbelsidig spegeldörr, tillverkad av plåt och högkvalitativt platt floatglas. Dörrens öppningsriktning är vändbar. Inuti skåpet finns en hylla av plåt.
Specifikation
  • Material: plåt
    Färg: vit
    Dubbelsidig spegeldörr

    Bredd: 365 mm
    Höjd: 500 mm
    Djup: 145 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Primeospegelskap
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppSpegelskåp
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-01-30
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialGlas
  • Designad iFinland
  • Tillverkad iFinland
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Speglar
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Europa
Sverige