Scalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rörScalda Handdukstorkar, ovala rör
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Scalda Handdukstorkar, ovala rör

Alterna Scalda Handdukstorkar är tillverkade i förkromat stål. Anslutning görs med el-patron eller med reglerventil för värmesystem. Finns som svängd modell med runda rör eller ovala rör. Kan inte användas i VVC-system.
Specifikation
  • Material: stål
    Färg: krom
    Väggfästen: flyttbara med 22 mm justerbarhet i djupled
    Modeller: svängd modell med runda rör och svängd modell med ovala rör

    Svängd modell med ovala rör
    Mått: 450 x 770 mm, 500 x 770 mm, 500 x 950 mm, 500 x 1 180 mm (b x h)

    Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.
    Vid installation av elpatron ska handdukstorkarna vätskefyllas.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Scaldahanddukstorkar_ovalaror
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppHanddukstorkar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobjektkategoriVVS - Värmeapparater
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnHeating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC kod401018
  • Uniclass 1.4 kodL75626
  • Uniclass 1.4 beskrivningHeated towel rails
  • Uniclass 2.0 kodPR-47-36
  • Uniclass 2.0 beskrivningHeat Emitters
  • Uniclass 2015 kodAc_60
  • Uniclass 2015 beskrivningHeating, cooling and refrigeration activities
  • NBS Referens Kod47-36
  • NBS ReferensbeskrivningHeat Emitters
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
  • OmniClass nummer23-31 25 25 11

Region tillgänglighet

Europa
Sverige