Handdukstorkar Scalda showcase
Handdukstorkar Scalda showcase
Handdukstorkar Scalda showcase
Handdukstorkar Scalda showcase
    Alterna

    Handdukstorkar Scalda showcase

    Alterna Scalda Handdukstorkar är tillverkade i förkromat stål. Anslutning görs med el-patron eller med reglerventil för värmesystem. Finns som svängd modell med runda rör eller ovala rör. Kan inte användas i VVC-system.
    Specifikation
    • Material: stål Färg: krom Väggfästen: flyttbara med 22 mm justerbarhet i djupled Modeller: svängd modell med runda rör och svängd modell med ovala rör Svängd modell med runda rör Mått: 450 x 800 mm, 500 x 800 mm, 500 x 1 022 mm, 500 x 1 244 mm (b x h) Svängd modell med ovala rör Mått: 450 x 770 mm, 500 x 770 mm, 500 x 950 mm, 500 x 1 180 mm (b x h) Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil. Vid installation av elpatron ska handdukstorkarna vätskefyllas.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Scaldahanddukstorkar_sc2
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppHanddukstorkar
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2017-12-06
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kod401018
    • Uniclass 2015 kodAc_60
    • Uniclass 2015 beskrivningHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass nummer23-31 25 25 11
    • OmniClass TitelElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II KodD3020
    • CSI UniFormat II TitelHeat Generating Systems

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige