Badkar Stål showcase
Badkar Stål showcase
    Alterna

    Badkar Stål showcase

    Alterna Basic Badkar med 3/4 front och utloppssats. Kvalitetsbadkar i emaljerad stålplåt med klassisk design. Jämfört med andra material behåller ett stålbadkar vattentemperaturen längre.
    Specifikation
    • Material: stål Badkar 1 500 med 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Vikt: 24,7 kg Vattenvolym (100 mm från karets kant): 152 liter Komplett med långsida, gavel och benställning Badkar 1 600 med 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Vikt: 25,4 kg Vattenvolym (100 mm från karets kant): 163 liter Komplett med långsida, gavel och benställning
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stalbadkar_sc2
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadkar
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2017-12-06
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spa
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnBathtubs
    • UNSPSC kod30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige