Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
Stella LED-belysning
    Alterna

    Stella LED-belysning

    Alterna Stella Led-belysning i förkromat, svart eller vit utförande. Finns i 3 storlekar, 300 mm, 450 och 600 mm. Universal modell för montage på spegel eller spegelskåp. Den kan även monteras direkt på väggen. Stella Ice skilljer sig 

    Specifikation
    • Färg: Förkromad, svart och vit 

      Energiklass: A 

       IP44 
       230 V 
       4 000 K 

       Mått: B 300 x H 42 x D 106 mm 
       5 W 
       Mått: B 450 x H 42 x D 106 mm 

      7,5 W 

      Mått: B 600 x H 42 x D 106 mm 
       9 W 
       

       

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Stella_ledbelysning
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadrumsmöbler
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-01-30
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)40
    • Bredd (mm)300
    • Djup (mm)105
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Annat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige