Lusso TakduscharLusso TakduscharLusso Takduschar
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Lusso Takduschar

Alterna Lusso L2 Takdusch

Takdusch med teleskopfunktion. Väggfäste med justerbart väggutsprång, även justerbart i höjdled. Monteras direkt på blandaren (utlopp uppåt) eller med medföljande anslutningsslang till underkopplad blandare. Finns även i en flödesbegränsad modell och kapbar stång.
Anslutning: G15
Antal stråltyper: 1
Sildiameter: 254 mm
Duschslang i förkromad metall, längd 1 500 mm
Teleskopisk höjdjustering: 232 mm

Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Takduschar_Lusso
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppTakduschar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Sekundärt materialPlast
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Tillbehör
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnShowers
  • UNSPSC kod30181503
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
  • NBS Referens Kod35-06-81
  • NBS ReferensbeskrivningShower Heads
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass nummer23-31 17 19

Region tillgänglighet

Europa
Sverige