Terzo L2 Duschset
Alterna

Terzo L2 Duschset

Alterna Terzo L2 Duschset med handdusch i förkromad plast. 1 stråltyp. Flödesbegränsad 9 L/M Duschslang i förkromad mässing, 1,5 m Justerbart övre väggfäste Totallängd 693 mm Alterna Duschset finns i många olika utföranden. Duschseten levereras kompletta med stång, handdusch, slang och i vissa modeller även med tvålkopp. Välj mellan vitt och krom, plast eller metall.
Specifikation
  • Anslutning: G15
    Antal stråltyper: 1
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Terzoduschset_L2
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppDuschset
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-01-30
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialPlast
  • Sekundärt materialMässing
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
  • IFC klassificeringInredningselement
  • Uniclass 1.4 kodL7214
  • Uniclass 1.4 beskrivningShowers
  • Uniclass 2.0 kodPR-35-06-82
  • Uniclass 2.0 beskrivningShower Mixers
  • Uniclass 2015 kodSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivningShowers
  • NBS Referens Kod35-06-82
  • NBS ReferensbeskrivningShower Mixers
  • OmniClass nummer23-31 17 00

Region tillgänglighet

Europa
Sverige