U-dusch
U-dusch
    Alterna

    U-dusch

    Alterna U-dusch möjliggör många olika typer av installationer: montera i hörn, på plan vägg eller invid ett fönster. Dörrarna kan även öppnas inåt, för att spara plats. Duschdörrarna har justerbar väggprofil och de höjs 5 mm vid öppning. Levereras komplett med släplist, skruv och plugg. 2 dörrar Silverfärgade aluminiumprofiler Klarglas 6 mm härdat säkerhetsglas Med lyftgångjärn Utrumme för utanpåliggande rör 25-35 mm Justerbara väggprofiler 10 mm
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.U-dusch
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2000
    • Bredd (mm)800
    • Djup (mm)950
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    • Vikt netto (kg)66
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige