Utslagsbackar
Utslagsbackar
    Alterna

    Utslagsbackar

    Alterna Utslagsback har en funktionell design och är tillverkad i rostfritt stål. Finns i två olika modeller, en med stänkskydd och bottenventil samt en med stänkskydd, bottenventil och bräddavlopp.
    Specifikation
    • Material: rostfritt stål EN 1.4301 Plåttjocklek: 0,9 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Utslagsbackar
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppUtslagsbackar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)498
    • Bredd (mm)430
    • Djup (mm)320
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iFinland
    • Tillverkad iFinland
    • Vikt netto (kg)3.8
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Annat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSinks
    • UNSPSC kod30181504
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivningWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Kod46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWash Water Troughs
    • OmniClass nummer23-21 43 25 11
    • OmniClass TitelMop Sinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige