Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120Aria Duschväggar 110-120
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Aria Duschväggar 110-120

Alterna Aria Nischdusch är en lyxig duschväggsmodell med flera kombinationsmöjligheter. Som standard levereras Aria som en nischlösning med en skjutdörr och ett fast parti, men kan även kombineras med sidopanel i glas för att få en duschhörna. Stag och profiler är tillverkade i förkromad aluminium. Samtliga glaspartier är tillverkade i 8 mm glas och 3M-behandlade för enklare rengöring. Duschväggen kan monteras både på vänster och höger sida. Den finns i ett spann av storlekar för att kunna användas både i det större och mindre badrummet. Höjden på samtliga delar är 2 000 mm. Obs! Aria Duschvägg kan endast monteras på ett golv som är helt rakt.
Specifikation
  • Totalmått: B 1 080 - 1 215 mm
    Totalmått i kombination med sidopanel: B 1 090 - 1 225 x sidopanelens längd
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Ariaduschvaggar_110-120
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppDuschväggar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-01-30
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Designad iSverige
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Duschvägg
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kod30181507
  • Uniclass 1.4 kodL72142
  • Uniclass 1.4 beskrivningShower screens, curtains
  • Uniclass 2.0 kodPR-35-06-79
  • Uniclass 2.0 beskrivningShower Enclosures
  • Uniclass 2015 kodSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 beskrivningShowers
  • NBS Referens Kod35-06-79
  • NBS ReferensbeskrivningShower Enclosures
  • OmniClass nummer23-31 17 17

Region tillgänglighet

Europa
Sverige