Basic Spegelskåp
Basic Spegelskåp
    Alterna

    Basic Spegelskåp

    Alterna Basic Badrumsmöbler. En komplett serie vita badrumsmöbler med underskåp, högskåp, spegelskåp med eluttag, belysningsramp och spegel. Underskåp, spegelskåp och belysningsramp finns även i kompaktlaminat. Badrumsmöbler i kompaktlaminat är extremt tåliga och hållbara, eftersom de har tillverkats under högt tryck. Det gör att de står emot repor, tryck, solljus, fukt och vatten.
    Specifikation
    • Alterna Basic Spegelskåp med stomme i melamin, 2 fasettslipade dubbelspeglar, 2 lösa glashyllor.
      För upphängning på vägg. Skåpet är ytbehandlat i delar för att få färgtäckning på alla ytor. Färgtyp 2 komponent syrahärdande lack NCS 0502Y.

      Material: MDF och melamin
      Färg: vit

      Basic Spegelskåp
      Mått: B 600 x H 576 x D 140 mm

      Basic Belysningsramp
      Mått: B 630 x H 22 x D 225 mm
      13,4 W, IP44

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Basicspegelskap
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppSpeglar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)576
    • Bredd (mm)600
    • Djup (mm)140
    Relaterad
    • HuvudmaterialMDF
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Lagring
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivningBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
    • OmniClass nummer23-31 25 13
    • OmniClass TitelBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit