Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
Capo Duschväggar, raka 90x90
    Alterna

    Capo Duschväggar, raka 90x90

    Alterna Capo är duschväggen utan handtag och profiler. Stilrena gångjärn kan varieras i flera olika färger. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing. Välj mellan hörnlösningar och enkelförpackade nischdörrar. Klarglas Beslag i 5 färger: krom, svart, vit, borstad brons och antik koppar 80 och 90 cm 6 mm härdat säkerhetsglas Höjd: 1 950 mm Vändbara dörrar
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Capoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-08-03
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialZink
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringInredningselement
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit