Divario Handdukstorkar
Divario Handdukstorkar
Divario Handdukstorkar
Divario Handdukstorkar
Divario Handdukstorkar
    Alterna

    Divario Handdukstorkar

    Alterna Divario Handdukstorkar är tillverkade i förkromat stål. Anslutning görs med el-patron eller med reglerventil för värmesystem. Finns som rak modell med fyrkantiga rör och rak modell med runda rör. Kan inte användas i VVC-system.
    Specifikation
    • Material: stål

      Färg: krom, vit och svart

      Väggfästen: fast placerade med 20 mm justerbarhet i djupled

      Modeller: rak modell med runda rör och rak modell med fyrkantiga rör

      Rak modell med runda rör

      Mått: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1 200 mm, 600 x 1 200 mm (B x H)

      Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.

      Vid installation av elpatron ska handdukstorkarna vätskefyllas.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Divariohanddukstorkar_rundaror
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppHanddukstorkar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-01-16
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC kod401018
    • Uniclass 2015 kodAc_60
    • Uniclass 2015 beskrivningHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass nummer23-31 25 25 11
    • OmniClass TitelElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II KodD3020
    • CSI UniFormat II TitelHeat Generating Systems

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit