Elisse Badkar
Elisse Badkar
Elisse Badkar
    Alterna

    Elisse Badkar

    Alterna Elisse är ett modernt badkar med generösa mått och hög finish. Finns i två storlekar, 1500 och 1700 mm. Karet är tillverkat i glasfiberförstärkt sanitetsakryl, ett material som är både hållbart och lättskött. Det fristående badkaret har 4 stycken dolda justerbara ben. Badkaret levereras med kromad pop-up-ventil för utloppet.
    Specifikation
    • Fristående kar Färg: vit Material: glasfiberförstärkt sanitetsakryl Elisse 1 500 Mått: L 1 500 x B 720 x H 560 mm Djup: 440 mm Elisse 1 700 Mått: L 1 700 x B 780 x H 590 mm Djup: 465 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Elissebadkar
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadkar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-08-03
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAkryl
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bad & Spa
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnBathtubs
    • UNSPSC kod30181501
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit