Infällnadsho rektangulär
Infällnadsho rektangulär
Infällnadsho rektangulär
    Alterna

    Infällnadsho rektangulär

    Alterna Diskbänkar finns som heltäckande diskbänkar eller som disklådor för infällnad. Finns i flera olika storlekar i slät rostfritt stål eller svart tektonit. Diskbänkarna är vändbara för att passa alla kök.
    Specifikation
    • Rostfritt stål med korgventil, bräddavlopp och vattenlås.

      Yttermått: B 440 x D 385 mm

      Lådmått: 410 x 350 mm, invändigt låddjup: 150 mm

      För underskåp: 400 mm

      Yttermått: B 495 mm x D 345 mm

      Lådmått: 455 x 305 mm, invändigt låddjup: 150 mm

      För underskåp: 400 och 600 mm

      Yttermått: 533 x 433 mm

      Lådmått: 500 x 400 mm, invändigt låddjup: 150 mm

      För underskåp: 600 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Infallnadsho_rektangular
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDiskbänkar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-08-09
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSinks
    • UNSPSC kod30181504
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 beskrivningSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass nummer23-31 13 11
    • OmniClass TitelSingle Sinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit