Isabella UnderskåpIsabella UnderskåpIsabella Underskåp
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Isabella Underskåp

Alterna Isabella Möbelset är en liten och kompakt badrumsmöbel med ett rymligt tvättställ i porslin. Spegel med förkromad ram finns som tillbehör. Passar även tillsammans med Alterna Isella och Alterna Ella Spegelskåp 45 cm. För väggmontage. Mått underskåp och tvättställ: 452x680x337 mm (BxHxD).
Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Isabellaunderskap
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppBadrumsmöbler
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-08-03
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)600
  • Bredd (mm)445
  • Djup (mm)243
Relaterad
  • HuvudmaterialSpånskiva
  • Sekundärt materialKeramik
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iPolen
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • CSI MasterFormat 2014 Kod08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors

Region tillgänglighet

Europa
Sverige