Isella HögskåpIsella HögskåpIsella HögskåpIsella HögskåpIsella HögskåpIsella HögskåpIsella Högskåp
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder
Alterna

Isella Högskåp

Alterna Isella Högskåp, finns i vit högblank, vit matt, ljusgrå matt och sand. För väggmontage. Komplettera gärna med Isella underskåp och spegelskåp. Mjukstängande dörr och lådor.

Mått högskåp: B 400 x H 1 550 x D 390 mm

Utförande: Vändbar för höger- och vänstermontage

1 dörr och 2 lådor

Specifikation
  • Material möbler: spånskiva
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Isellahogskap
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppBadrumsmöbler
  • TypMontering (flera objekt)
  • Publiceringsdatum2017-08-03
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialSpånskiva
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iPolen
Klassificering
  • BIMobjektkategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 1.4 kodL8211
  • Uniclass 1.4 beskrivningFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings

Region tillgänglighet

Europa
Sverige