Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
Isella Spegelskåp
    Alterna
    Arkiverad

    Isella Spegelskåp

    Alterna Isella Spegelskåp. Finns i 4 storlekar, 450, 600 och 900 samt 2 färger, vit högblank och sand. Med eluttag. Komplettera gärna med Isella underskåp och högskåp. Bredd: 450, 600 och 900 mm Djup: 127 och 136 mm Höjd: 638 mm
    Specifikation
    • Material möbler: spånskiva Färger: vit högblank och sand Mjukstängande dörrar Isella Spegelskåp 450 (vit högblank) 1 dubbelsidig spegel Bredd: 450 mm Höjd: 638 mm Djup: 127 mm Isella Spegelskåp 600 2 dubbelsidiga speglar Bredd: 600 mm Höjd: 638 mm Djup: 136 mm Isella Spegelskåp 900 2 dubbelsidiga speglar Bredd: 900 mm Höjd: 638 mm Djup: 136 mm
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Isellaspegelskap
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppBadrumsmöbler
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-08-03
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialSpånskiva
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iPolen
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriMöbler - Speglar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors