Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Lusso Black Duschväggar, svängda 80x80

Unique ref.: Lussoduschvaggar_black_svangda_duschhorn_80x80
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Duschväggar
Datum för publicering: 2017-08-03
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
Lusso Duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade duschdörrar, vikdörrar, svängdörrar och skärmväggar. Ett brett sortiment med tillbehör gör det möjlighet att kombinera olika typer av Lusso Duschväggar.

Klarglas
2 olika handtagstyper
3M-behandlat, 6 mm härdat säkerhetsglas
Svarta aluminiumprofiler
Höjd: 2 000 mm
Justerbara väggprofiler +/- 10 mm

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Sweden
Tillverkad i: China

BIMobject kategori: Sanitet - Duschvägg
IFC-klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kod: L72142
Uniclass 1.4 Beskrivning: Shower screens, curtains
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Beskrivning: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Namn Värde
Colour Transparent/black
Height 1950 mm
Material Tempered glass
Width 790 x 790 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Transparent/black
Material Tempered glass

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 7330350 ; 7331135

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända