Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90
Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90
Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90
Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90
Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90
    Alterna

    Lusso Black Duschväggar, svängda 90x90

    Lusso Duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade duschdörrar, vikdörrar, svängdörrar och skärmväggar. Ett brett sortiment med tillbehör gör det möjlighet att kombinera olika typer av Lusso Duschväggar. Klarglas Rak eller svängd Svarta aluminiumprofiler 2 olika handtagstyper 3M-behandlat, 6 mm härdat säkerhetsglas Höjd: 2 000 mm Justerbara väggprofiler +/- 10 mm
    Specifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lussoduschvaggar_black_svangda_duschhorn_90x90
    • ProduktfamiljSanitet
    • ProduktgruppDuschväggar
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-08-03
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iKina
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnShowers
    • UNSPSC kod30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelShower Doors
    • CSI UniFormat II KodE2010
    • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit