Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

Lusso Duschväggar, svängda duschhörn 100x100

Unique ref.: Lussoduschvaggar_svangda_duschhorn_100x100
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Duschväggar
Datum för publicering: 2016-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
Lusso Duschväggar har stilren design med raka linjer. Enkel och justerbar infästning. Justerbara väggprofiler. Dörrarna kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggarna finns såväl som hörnlösningar, enkelförpackade duschdörrar, vikdörrar, svängdörrar och skärmväggar. Ett brett sortiment med tillbehör gör det möjlighet att kombinera olika typer av Lusso Duschväggar.

3 glastyper: klart, gråtonat och frostat glas
2 olika handtagstyper
70, 80, 90 och 100 cm
3M-behandlat, 6 mm härdat säkerhetsglas
Blankpolerade aluminiumprofiler
Höjd: 2 000 mm
Justerbara väggprofiler +/- 10 mm

This product is only available for the Swedish market.


Huvudmaterial: Glass
Sekundärt material: Aluminium
Designad i: Sweden
Tillverkad i: China

BIMobject kategori: Sanitet - Duschar
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Showers
UNSPSC-kod: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L72142
Uniclass 1.4 Beskrivning: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beskrivning: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beskrivning: Shower enclosures
NBS Reference Kod: 35-06-79
NBS Reference Beskrivning: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
OmniClass-nummer: 23-31 17 17
OmniClass-rubrik: Shower Enclosures
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

Alterna

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Namn Värde
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_7333523.pdf

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Namn Värde
Colour Transparent
Height 1950 mm
Material Tempered glass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Transparent
Material Tempered glass

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 7391211 ; 7391382 ; 7391376 ; 7330151 ; 7330161 ; 7330156 ; 7331120 ; 7331125 ; 7331130

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända