Picto Badkarsvägg
Alterna

Picto Badkarsvägg

Picto Badkarsvägg i 5 mm klart härdat säkerhetsglas, med vit eller förkromad aluminiumprofil i klassiskt utförande. För montage mot vägg. Justerbarhet: 10 mm.
Specifikation
  • Mått: H 1 300 mm x B 750 mm
    Färg: klarglas
    Vit eller förkromad aluminiumprofil
    Härdat säkerhetsglas 5 mm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Primeobadkarsvagg
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppDuschväggar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGlas
  • Sekundärt materialAluminium
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iKina
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Annat
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kod30181507
  • Uniclass 1.4 kodL72117
  • Uniclass 1.4 beskrivningBath panels
  • Uniclass 2.0 kodPR-35-75-06
  • Uniclass 2.0 beskrivningBaby Changing Units
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_07
  • Uniclass 2015 beskrivningBath panels
  • NBS Referens Kod35-75-06
  • NBS ReferensbeskrivningBaby Changing Units
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass nummer23-31 15 17

Region tillgänglighet

Europa
Sverige