Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Ray runda Handdukstork

Unique ref.: Rayhanddukstorkar_runda
Tillverkare: Alterna
Produktfamilj: Sanitet
Produktgrupp: Handdukstorkar
Datum för publicering: 2017-08-03
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (12)
Alterna Ray Handdukstorkar är tillverkade i rostfritt stål. Anslutning görs direkt eller med stickkontakt. Finns som rak modell med fyrkantiga rör och rak modell med runda rör.

Modeller: rak modell med runda rör och rak modell med fyrkantiga rör

Rak modell med runda rör
530 x 860 mm (B x H)
530 x 700 mm (B x H)

Levereras med 4 väggfästen och stickkontakt.



Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i:

BIMobject kategori: VVS - Värmeapparater
IFC-klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kod: L75626
Uniclass 1.4 Beskrivning: Heated towel rails
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Namn Värde
Description Electric towel warmer
Design Type Round tubes
Height 860 mm
Length 530 mm
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Description Electric towel warmer
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Description Electric towel warmer
Material Steel

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Namn Värde
RSK Number 8754167

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända