Set your location and language to prioritise localised information. Fortsätt
Terzo Takduschar
Alterna

Terzo Takduschar

Alterna Terzo T2 Takdusch

Takdusch med teleskopfunktion. Väggfäste med justerbart väggutsprång, även justerbart i höjdled. Monteras direkt på blandaren (utlopp uppåt) eller med medföljande anslutningsslang till underkopplad blandare. Finns även med kapbar stång.
Anslutning: G15
Antal stråltyper: 1
Sildiameter: 200 mm
Duschslang i förkromad metall, längd 1 500 mm
Teleskopisk höjdjustering: 232 mm

Alterna Terzo T Skoldusch

Takdusch med teleskopfunktion. Utan medföljande handdusch. Väggfäste med justerbart väggutsprång, även justerbart i höjdled. Monteras direkt på blandaren (utlopp uppåt).
Anslutning: G15
Sildiameter: 200 mm
Teleskopisk höjdjustering: 232 mm

Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Takduschar_Terzo
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppTakduschar
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Sekundärt materialPlast
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumstillbehör
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnShowers
  • UNSPSC kod30181503
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 beskrivningShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass nummer23-31 17 19
  • OmniClass TitelShower Head Fixtures

Region tillgänglighet

Europa
Sverige