WC-fixturer
Alterna

WC-fixturer

Alterna WC- och bidéfixtur för montering av vägghängd WC med tank eller bidé. Universalmodell som passar WC med centrumbult 230 respektive 180 mm. Fixturen har olika bulthöjder vilket möjliggör flera sitthöjder, beroende på vilken WC som monteras.
Specifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.WC-fixturer
  • ProduktfamiljSanitet
  • ProduktgruppTvättställspaket
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2016-01-16
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)501
  • Bredd (mm)335
  • Djup (mm)120
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)5
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
  • IFC klassificeringInredningselement
  • UNSPSC namnWall fixture
  • UNSPSC kod39111503
  • Uniclass 2015 kodPr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 beskrivningWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitelWall Hangings
  • OmniClass nummer23-21 37 13 11 11
  • OmniClass TitelWall Hangings

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit