Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2743 Super-Duty Steel Garage Door

    This Super-Duty top-of-the-line high R-value door is constructed using 27-gauge exterior steel and foamed-in-place polyurethane insulation with a superior energy efficient R-value of 28.0.

    MAXIMUM R-VALUE

    Our polyurethane insulation provides the best R-values per inch when compared to other common types of sectional door insulation.

    RAPID INSTALL VERTICAL LIFT

    Time is money! Designed for Amarr commercial warehouse and dock doors; saves approximately 20 minutes installation time.

    Specifikation
    • Amarr 2743
      R-Value28.0
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness3" (7.6cm)
      U-Value0.036

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Amarr-2743-Super-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamiljDoors
    • ProduktgruppSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-11-15
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Garage
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnMetal doors
    • UNSPSC kod30171505
    • Uniclass 2015 kodPr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 beskrivningSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
    • OmniClass nummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II KodB2030
    • CSI UniFormat II TitelExterior Doors

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Amerikanska Jungruöarna
    Anguilla
    Antigua och Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit