Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

101T, 30 Series Bronze Gate Valves, Class 125, Threaded Bonnet, RS, Bronze Disc, NPT

Unique ref.: apollo-valves-123
Tillverkare: Apollo Valves
Produktfamilj: Adjusting/Controlling Valves for Liquid Services
Produktgrupp: Bronze Gate Valves
Datum för publicering: 2016-01-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
The Apollo Model 101T (30 Series) Bronze Gate valve provides a cost effective “Made in the USA” alternative to globally sourced multi-turn valves. Threaded bonnet, bronze disc and rising stem style with NPT connections, this valve is rated Class 125 / 200 CWP. MSS SP-80 compliant. These valves are cast, machined, assembled and tested in South Carolina. The Apollo Gate valve can reliably be installed in most HVAC systems including building service piping. Not intended for potable water service.


Huvudmaterial:
Sekundärt material:
Designad i: United States
Tillverkad i: United States

BIMobject kategori: Rörläggning - Ventiler
IFC-klassifikation: Valve
Uniclass 1.4 Kod: L7136
Uniclass 1.4 Beskrivning: Valves
Uniclass 2.0 Kod: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Beskrivning: Gate Valves
NBS Reference Kod: 94-94-xx
NBS Reference Beskrivning: Gate Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 61
CSI MasterFormat 2014 Title: Gate Valves
OmniClass-nummer: 23-27 31 25
OmniClass-rubrik: Gate Valves
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Namn Värde
Connection Size 1/4" — 3"
Connection Type Threaded FNPT
Handle Type Handwheel
Method Of Operation Handwheel Operated
Working Pressure 200 CWP | 125 SWP

Apollo Valves

Properties

Namn Värde
Cold Working Pressure 200 psi
Body Material Cast Red Bronze
Application Liquid Services

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända