ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound

    ARDEX K 301 is ideal for resurfacing exterior concrete areas including damaged drives, paths, patios and larger surface areas such as car parks and courtyards.

    • Fast setting – walkable after 2-3 hours
    • Rapid hardening – can withstand light vehicular traffic after 48 hours
    • Easy to mix and apply – pumpable
    • Apply from 2mm to 20mm thick in a single application
    • Can be used with suitable resin coatings
    • Suitable for internal and external applications 

    Unit Size Available: 25kg 

    Coverage: Approximately 7.8m2²

    Specifikation
    • Bulk density of powder : approx. 1.37kg/litre
      Weight of fresh mortar : approx. 1.94kg/litre
      Initial Set (Vicat) : approx. 40 minutes
      Final Set (Vicat) : approx. 2 hours
      Compressive Strength : After 28 days 30.0 N/mm2

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ardex-k-301
    • ProduktfamiljFinished Surfaces
    • ProduktgruppExterior Self-Leveling Topping
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-08-26
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialCementitious
    • Designad iStorbritannien
    • Tillverkad iStorbritannien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Annat
    • Uniclass 2015 kodPr_35_31_06_80
    • Uniclass 2015 beskrivningSmoothing and levelling underlay compounds
    • CSI MasterFormat 2014 Kod06 16 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderlayment
    • OmniClass nummer23-15 17 11 11 11
    • OmniClass TitelConcrete Floor Toppings
    • CSI UniFormat II KodC3020
    • CSI UniFormat II TitelFloor Finishes

    Region tillgänglighet

    Nordamerika Europa Oceanien Asien
    Amerikanska Jungruöarna
    Danmark
    Australien
    Singapore
    Anguilla
    Frankrike
    Nya Zeeland
    Thailand
    Antigua och Barbuda
    Irland
    Aruba
    Italien
    Bahamas
    Österrike
    Barbados
    Polen
    Belize
    Ryssland
    Bermuda
    Storbritannien
    British Virgin Islands
    Tjeckien
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit