Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm
    Areco

    Rännkrok Diameter: 150 mm Längd: 210 mm

    Rännkrok, även kallad Bleckkrok, bildar understöd för Hängränna, bockas enligt särskild monteringsanvisning och skruvas till läkt vid takfot, hängrännan fixeras mot Rännkrok med låsbleck.
    Specifikation
    • Areco producerar ett komplett sortiment av takavvattningsprodukter under namnet CARACOL. Utöver lång hållbarhet har vårt system också en extremt god passnoggrannhet. Produkterna tillverkas av råmaterial i hög kvalité, i vår helautomatiserade produktionsanläggning i Malmö. Samtliga produktionslinjer består av datorstyrda, helautomatiska maskiner och robotar. Detta för att vi ska kunna uppfylla de tekniska specifikationerna och de tuffaste miljökraven. Hos oss finner du hängrännor i dimensionerna 125 och 150 mm, rör i 75, 90 och 100, 110 mm, samt alla detaljer som krävs för din montering.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ARS-GUTTBRACKET150-210
    • ProduktfamiljRoof Drainage
    • ProduktgruppRoof
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-01-08
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialGalvaniserat stål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriKonstruktion - Taktillbehör

    Region tillgänglighet

    Europa
    Sverige
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit