Octopus Tavolo
Octopus Tavolo
    ARFLEX

    Octopus Tavolo

    The shape is inspired by the sea creatures, statuesque and sinuous, with tentacles to support the top. It seems to be an improvised table, with a light and minimal look, where the thin stands, apparently posed in a casual way, oppose themselves to the rigour of the round plate. It is a table out of the schemes, that can be placed in any living space, as an element to be combined with other classical design pieces. Structure in lacquered metal, top in black Marquinia or white Carrara marble, in the same colour of the structure
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.OctopusTavolo
    • ProduktfamiljFurniture
    • ProduktgruppTables
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2014-09-19
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)730
    • Bredd (mm)730
    • Djup (mm)730
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialMarmor
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriMöbler - Bord
    • IFC klassificeringMöbler
    • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kod56
    • Uniclass 2015 kodPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 beskrivningDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDining Tables and Chairs
    • OmniClass nummer23-21 23 15
    • OmniClass TitelResidential Tables
    • CSI UniFormat II KodE2020
    • CSI UniFormat II TitelMovable Furnishings
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit