Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

ASSA ABLOY DL6120TA teledock autodock

Unique ref.: cra_6120_ta
Tillverkare: ASSA ABLOY Entrance Systems
Produktfamilj: Docking
Produktgrupp: Dock Leveller
Datum för publicering: 2019-03-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)

Objektet har uppdaterats. Vänligen ladda ned den senaste versionen av ASSA ABLOY_DL6120TA_teledock_autodock

ASSA ABLOY DL6121TA Teledock Autodock
##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag)
##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm
##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton)
##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm
##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm
##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm
##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm
##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat)
##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm
##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54
##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C
##Europese norm: EN1398 dock levellers


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material:
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Lastningsutrustning - Lastbrygga
IFC-klassifikation: Ramp
UNSPSC-namn: Lift stations
UNSPSC-kod: 47101533
Uniclass 1.4 Kod: L21622
Uniclass 1.4 Beskrivning: Loading ramps
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-47-23
Uniclass 2.0 Beskrivning: Dock Levellers
NBS Reference Kod: 80-47-23
NBS Reference Beskrivning: Dock Levellers
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Namn Värde
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Loading Equipment - Dock levellers

Namn Värde
Height 600 mm — 800 mm
Material steel
Width 2000 mm — 2200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material steel

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända